Industrial Ethernet

HELUKAT® 1200IND S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 1200IND S/FTP massiv, ROBUST Cat.7A

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

250

350

600

900 1200

Dämpfung

(db/100m)

5,6

7,0

13,8 17,6 28,3 34,0 45,2 57,1 66

Next

(db)

95,0

95,0

89,0 87,0 82,0 89,0 74,0 70,0 63,0

PS-ACR

(db)

89,4

86,0 73,2 67,4 51,7 43,0 27,8 13,9 1,0
Anwendung

HELUKAT® 1200IND Kategorie 7A Robust wird in rauher industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt eine exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel aus und ist zudem gut mikroben- und hydrolysebeständig. Elektrisch zeichnet sich diese Leitung durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, Kategorie 7A, flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 und EN 50267-2-1, ölbeständig

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805680

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR