LAN-Kabel

HELUKAT® 1200-7A S/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSZH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH
Beschreibung
HELUKAT® 120-7A S/FTP duplex massiv
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

900 1000 1200

Dämpfung

(db/100m)

5,2

6,8

13,3

17,3

24,2

30,2

43,5

54,3 56,9 62,9

Next

(db)

105,0

105,0

105,0

100,0

95,0

93,0

88,0

85,0 84,0 82,0

ACR

(db)

99,8

98,2

91,7

82,7

70,8

62,8

44,5

30,7 27,1 19,1
Anwendung
HELUKAT® 1200-7A Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7A, Flammwidrig nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803381

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH