LAN-Kabel

HELUKAT® 100 F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

F/UTP 4x2xAWG 26/7(Litze) FRNC

Beschreibung

HELUKAT® 100 F/UTP flex

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/10m)

0,9

1,2

2,4

2,9

Next

(db)

58,0

56,0

45,0

43,0

ACR

(db)

57,1

54,8

42,6

40,1

Anwendung

HELUKAT®100 Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®100 Serie mit allen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81278

F/UTP 4x2xAWG 26/7(Litze) FRNC