LAN-Kabel

HELUKAT® 100-PH120 KuF/UTP 4x2xAWG 23/1 FR-0H

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
F/UTP 4x2xAWG 23/1 FR-0H
Beschreibung
HELUKAT® 100-PH120 F/UTP massiv
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

5,9

7,9

16,3

21,1

Next

(db)

58,0

51,0

41,0

38,0

ACR

(db)

52,1

43,1

24,7

16,9

Anwendung
HELUKAT®100-PH120 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die thermischen Eigenschaften durch eine optimierte Konstruktion so ausgelegt, dass ein Isolationserhalt nach EN50289-4-16 im Betrieb realisiert wird.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5, Flammwidrig nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804045

F/UTP 4x2xAWG 23/1 FR-0H