BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus PA

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x1,0/2,55 mm
Beschreibung
Profibus PA
Typische Werte

39

kHz

3,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus PA wird für normale Anforderungen im Bereich der Prozessautomation (chemische Industrie) verwendet. Die Farbe blau kennzeichnet die Verlegung im EX-Bereich (und ATEX/ Klasse II, EX-i/ EN 60079-14). Für die anderen Anwendungen wird typischerweise die Farbe schwarz vorgesehen.

Normen und Standards
  82835 82836
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82835

1x2x1,0/2,55 mm

82836

1x2x1,0/2,55 mm