BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 Außen + Industrie

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus L2, Festverlegung Außen bzw. Robust
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus L2 Außen + Robust sind spezielle Leitungen im Profibus-Industrienetzwerk. Die Außen-Ausführung ist für den Einsatz unter freiem Himmel ausgelegt, d.h. Wind, Wetter und Sonne werden vertragen (nicht für direkte Erdverlegung). Die Robust-Ausführung wird fest verlegt in rauher industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel aus und ebenso eine gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit.

Normen und Standards
  80792 81186
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80792

1x2x0,64 mm

81186

1x2x0,64 mm