Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Wandgehäuse ECO

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Wandverteilergehäuse
Normen und Standards

Details:

  • Stahlblechgehäuse
  • vormontiert, eigenbelüftet
  • Tür mit Sicherheitsglas
  • Kabeleinführung im Schrankboden sowie Schrankdeckel möglich
  • Lüftervorbereitung im Dach und Boden
  • Vorreiberverschluss
  • Zur Wandmontage sind 4 Langlöcher vorhanden
  • Tiefenverstellbare 19"-Schienen mit Universal Rasterlochung
  • Gehäuse komplett geerdet
  • Schutzart IP20
  • Lackierung lichtgrau RAL7035
  • Zubehör inklusive: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmuttersatz(20 Stück), 2x Schlüssel
Downloads
Produktblatt

Breite

mm

Höhe

mm

Tiefe

mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

Ausführung

VPE

Art.-Nr.

600

330

500

6

Glastür vorne

1

801687

600

330

400

6

Glastür vorne

1

804055

600

465

400

9

Glastür vorne

1

804056

600

465

500

9

Glastür vorne

1

801688

600

600

500

12

Glastür vorne

1

801689

600

600

400

12

Glastür vorne

1

804057

600

730

500

15

Glastür vorne

1

801690

600

730

400

15

Glastür vorne

1

804058

600

860

500

18

Glastür vorne

1

801691

600

860

400

18

Glastür vorne

1

804059