Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Standverteilerschrank 42 HE

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Standverteilerschrank 19"
Normen und Standards

Details

  • Stahlblechgehäuse vormontiert, eigenbelüftet
  • Innenseite 4x 19" Streben, verstellbar
  • Kabeleinführung wahlweise vom Schrankboden sowie Schrankdach möglich
  • Fronttür mit Schwenkhebelgriff, abschließbar
  • Rücktür, abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberverschluss
  • lichtgrau RAL 7035
  • Schutzart IP20
  • komplette Erdung im Schrank vorverdrahtet
  • Zubehör: 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmuttersatz (20Stück), 4 Nivelierfüße M10, 2x Schlüssel

Wärmeabfuhr

  • Verlustleistung über Schrankoberfläche bis zu 450 W (bei Temperaturdifferenz 15°C)
Downloads
Produktblatt

Breite

mm

Höhe

mm

Tiefe

mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

Ausführung

VPE

Art.-Nr.

800

1980

800

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

801425

600

1980

600

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

804051

600

1980

800

42

Stahltür hinten, Glastür vorne

1

803480