Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Fachböden

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Fachböden
Typische Werte
Shelf
Merkmale

Einbaumöglichkeit in Datenverteiler 19" (DV)

Nutzbreite: 440mm

Festeinbau über Montageschrauben (Käfigmutter)

Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau

Downloads
Produktblatt

Beschreibung

Breite

mm

Tiefe

mm

Ausziehbar

Belastbarkeit

N

Geeignet für

Art.-Nr.

VPE

Fachboden 1 HE

432

380

nein

100

Standschrank

801754

1

Fachboden 1 HE

432

380

ja

150

Standschrank

801697

1

Fachboden 1 HE

440

350

ja

10

Standschrank

801849

1

Fachboden 1 HE

440

500

ja

50

Standschrank

801878

1

Fachboden 1 HE

440

500

ja

50

Standschrank

801805

1

Fachboden 2 HE

432

380

nein

20

Standschrank

82043

1

Fachboden 2 HE

445

300

nein

15

Standschrank

801701

1

Fachboden 2 HE

445

400

nein

25

Standschrank

802716

1