Allgemeines Zubehör

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke 19 Zoll-Lochraster 12HE für WG

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Allgemeines Zubehör
Merkmale

19" Profile

Elemente zur Verstärkung oder Erweiterung des Datenverteilsystems für den Einbau von Schwerlastelementen erforderlich.Die Elemente können als Montageträger verwendet werden und mit Käfigmuttern befestigt werden.

Downloads
Produktblatt

Beschreibung

Material

Oberfläche

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

Geeignet für

Art.-Nr.

VPE

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

12

Wandgehäuse

82052

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

15

Standgehäuse

82097

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

21

Standgehäuse

82040

1

19 Zoll-Lochraster

rostfreier Stahl

verzinkt

41

Standschrank

82047

1