BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,75 mm², flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,75 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,75 mm², flexibel

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die 2-paarie Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben des CAN Standards. Für Leitungslängen über 600m (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  803383 803384
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
CSA-Norm: CSA FT1 CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803383

1x2x0,75 mm² (Litze)

803384

4x1x0,75 mm² (Litze)