BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN Bus 0,22 mm² (Paarverseilung), flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

2x2x0,22 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN Bus 0,22 mm² (Paarverseilung), flexibel

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die beiden Signalpaare sind als Paarverseilung ausgeführt. Dadurch ist der Durchmesser etwas höher als bei 81287. Bei Durchmesserproblemen sehen Sie sich bitte diese Type an. Für Leitungslängen bis zu max. 40m bei voller Datenrate (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL Style 2571
CSA-Norm: CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

82509

2x2x0,22 mm² (Litze)