BUS-Leitungen

BUS-Leitung Koax 50 Ohm, PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm

Beschreibung

Busleitung Koax PUR Schleppkette, 50 Ohm

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

50

100

200

300

500

800

900

1000 1800 2000

Dämpfung

(db/100m)

11,5

16,5

24,0

30,0

40,0

52,0

59,0

65,0 105,0 112,0
Anwendung

Diese speziell für extreme industrielle Applikationen konzipierte Koax-Leitung eignet sich hervorragend für hochflexible Anwendungen wie den Einsatz in Schleppketten.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804299

19x0,18/ 2,95mm 50 Ohm