LAN-Kabel

HELUKABEL® IBM Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
IBM P/N 33G2772 Typ 1A
Beschreibung
IBM Typ 1A, Typ 1A mini, Typ 6A
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

20

100

20

100

20

100

Dämpfung

(db/100m)

7,4

18,7

4,9

12,3

7,4

18,7

Next

(db)

80,0

60,0

50,0

39,0

60,0

49,0

Anwendung
HELUKABEL® IVS Typen werden im Bereich des von IBM entwickelten IVS - Systems eingesetzt. Sie entsprechen den von IBM festgesetzten Verkabelungsrichtlinien.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80068

IBM P/N 33G2772 Typ 1A

80071

IBM P/N 33G2775 Typ 6A

80070

IBM P/N 33G8224 Typ 1A mini