BUS-Leitungen

BUS-Leitungen Interbus Festverlegung,
Fernbus und Installationsfernbus

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Aufbau

3x2x0,22 mm²

Beschreibung
Interbus Festverlegung, Fernbus und Installationsfernbus
Typische Werte

256

kHz

<

15,0

dB/km

772

kHz

<

24,0

dB/km

1

MHz

<

27,0

dB/km

4

MHz

<

52,0

dB/km

10

MHz

<

84,0

dB/km

16

MHz

<

112,0

dB/km

20

MHz

<

119,0

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® I-Bus festverlegt bzw. gelegentlich bewegt für die normale Interbus-Installation sowie als Hybridleitung mit integrierter Spannungsversorgung.

Normen und Standards
  80778 81202
Geltende Normen: Interbus-Richtlinie V2.0, IEC61158 Interbus-Richtlinie V2.0, IEC61158
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80778

3x2x0,22 mm²

81202

3x2x0,22 mm² + 3x1,0 mm²