Messtechnik LWL

DTX OTDR

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

DTX Kompakt-OTDR QUAD Kit

Anwendung
  • Abnahme- und Testmessungen aller handelsüblichen Ein- und Mehrmoden-Glasfasern (1310/1550nm bzw. 850/1300nm)
  • Durch die kompakte Bauform ist das DTX Kompakt OTDR hervorragend für Feldeinsätze geeignet
Normen und Standards
  • Höheren Ertrag von Installationen ohne mehr Personalaufwand
  • Kürzere Einarbeitungszeit in Glasfaserprüfung für Techniker
  • Grundlegende (Stufe 1) und erweiterte (Stufe 2) Glasfaser-Zertifizierung mit einem einzigen Gerät
  • Schnellere Fehlerdiagnose mit einem leistungsstarken einseitigen OTDR für Glasfasern und umfassenden DTX-Diagnosen für Kupfer
  • Integrierte Berichte für Kupfer und Glasfaser mit der Software LinkWare™ zur Ergebnisverwaltung
Merkmale
Das DTX Kompakt-OTDR ist eine revolutionäre Erweiterung des DTX CableAnalyzer™. Es verwandelt Ihren Kabeltester in ein OTDR . Das DTX Kompakt-OTDR ist ein vollwertiges Optical Time Domain Reflectometer-Modul (OTDR) zum Einstecken an einen DTX Cable- Analyzer. Als Ergänzung zur Kupferprüfung macht es aus diesem leistungsstarken Zertifizierungswerkzeug ein komplettes, komfortables OTDR, das Rückstreukurven in Singlemode- und Multimode-Glasfasern aufzeichnet und analysiert. Mit dem DTX Kompakt-OTDR wird der DTX CableAnalyzer zum einzigen Kabeltester, der Kupfer- und Glasfaserkabel vollständig nach allen Branchenstandards zertifizieren kann. Das DTX Kompakt-OTDR macht aus jedem Techniker einen Glasfaserexperten durch unübertroffenen Komfort, automatische OTDR-Einstellungen, Dämpfungsgrenzwerte für Ereignisse und Glasfaserverbindungen, Vorlauffaser-Kompensation, automatische Ereignisanalyse und Ergebnisverwaltung – all dies mit der vertrauten Benutzeroberfläche des DTX CableAnalyzer.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802496

DTX Kompakt-OTDR QUAD Kit