BUS-Leitungen

HELUKABEL® DeviceNet™ PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Beschreibung
DeviceNet™ PVC
Typische Werte

125

kHz

<

4,2

dB/km

500

kHz

<

8,1

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® DeviceNet™ PVC für die feste Verlegung. Das Besondere an diesem Bus-System ist, das immer ein Datenpaar und ein Paar zur Stromversorgung in einem Kabel integriert ist. Der kleine Querschnitt wird für kurze Distanzen oder als Punkt-zu-Punkt-Verbindung genuttz; der dicke Querschnitt wird als Stammleitung für große Distanzen und oftmals in Kombination mit der dünnen Leitung als Abgriff genutzt.

Normen und Standards
  800683 800684
Geltende Normen: ODVA DeviceNet ODVA DeviceNet
UL-Style: CMG 75°C PLTC FT4 CMG 75°C PLTC FT4
CSA-Norm: CEC: CMG FT4 CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800683

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

800684

1x2xAWG24 + 1x2xAWG22