BUS-Leitungen

HELUKABEL® DeviceNet™ PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Beschreibung
DeviceNet™ PUR
Typische Werte

125

kHz

<

4,2

dB/km

500

kHz

<

8,1

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® DeviceNet™PUR hochflexibel für den Einsatz in Schleppketten mit hervorragenden Eigenschaften gegenüber gängigen Ölen, Fetten und Kühlschmiermittel. Das Besondere an diesem Bus-System ist, das immer ein Datenpaar und ein Paar zur Stromversorgung in einem Kabel integriert ist. Der kleine Querschnitt wird für kurze Distanzen oder als Punkt-zu-Punkt-Verbindung genutzt; der dicke Querschnitt als Stammleitung für große Distanzen und oftmals in Kombination mit der dünnen Leitung als Abgriff.

Normen und Standards
  81909 81910
Geltende Normen: ODVA DeviceNet ODVA DeviceNet
UL-Style: CMX 75°C CL2X CMX 75°C CL2X
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81909

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

81910

1x2xAWG24 + 1x2xAWG22