BUS-Leitungen

HELUKABEL® DeviceNet™ CPE

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG18 + 1x2xAWG15
Beschreibung

DeviceNet™, CPE

Typische Werte

125

kHz

<

4,3

dB/km

500

kHz

<

8,2

dB/km

Anwendung

HELUKABEL® DeviceNet™ CPE für die feste Verlegung mit sehr hohen Anforderungen an die Flammwidrigkeit. Das Besondere an diesem Bus-System ist, das immer ein Datenpaar und ein Paar zur Stromversorgung in einem Kabel integriert ist. Der kleine Querschnitt wird für kurze Distanzen oder als Punkt-zu-Punkt-Verbindung genuttz; der dicke Querschnitt wird als Stammleitung für große Distanzen und oftmals in Kombination mit der dünnen Leitung als Abgriff genutzt.

Normen und Standards
  81907 81908
Geltende Normen: ODVA DeviceNet ODVA DeviceNet
UL-Style: CMG PLTC CL2 CMG
CSA-Norm: CEC: CMG FT4 CEC: CMG FT4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81907

1x2xAWG18 + 1x2xAWG15

81908

1x2xAWG24 + 1x2xAWG22