BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus PA Long Distance

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x1,6/3,2 mm
Beschreibung
Profibus PA, Long Distance
Typische Werte

39

kHz

2,7

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus PA Long Distance wird für besonders lange Übertragungsstrecken im Prozessnetzwerk verwendet. Hierfür wird ein großer Leitungsquerschnitt verwendet um die Dämpfungsanforderungen zu realisieren. Die Farbe blau kennzeichnet die Verlegung im EX-Bereich (und ATEX/Klasse II, EX-i/EN 60079-14).

Für die anderen Anwendungen wird typischerweise die Farbe schwarz vorgesehen.

Normen und Standards
  800650 800715
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800650

1x2x1,6/3,2 mm

800715

1x2x1,6/3,2 mm