BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus FRNC PH120

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus FRNC PH120
Typische Werte
Frequenz   vor EN50200   nach EN50200 PH120

9,6

kHz   2,1 dB/km   2,3 dB/km
38,4 kHz   3,0 dB/km   3,3 dB/km
4 MHz   18,5 dB/km   20,4 dB/km
16 MHz   34,5 dB/km   38,0 dB/km
Anwendung

HELUKABEL® Profibus FRNC PH120 besitzt einen speziellen Aufbau für den Isolationserhalt für 120 Minuten und wird für die feste Installation im Gebäude verwendet.

 

Normen und Standards
Geltende Normen: Profibus nach IEC61158 und EN50170
Isolationserhalt EN 50200 PH120
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805695

1x2x0,64 mm