BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen FOUNDATION™ Fieldbus Typ A armiert

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge, armiert

Beschreibung

FOUNDATION™ Fieldbus FF Typ A, mit Schutzleiter und Armierung

Typische Werte

39

kHz

3,4

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® FOUNDATIONTM Fieldbus Typ A armiert findet Verwendung im Bereich in dem Nagetiere wie Ratten, Nutria etc. auftreten, bietet aber auch einen zusätzlichen Schutz gegen alle anderen mechanischen Außeneinflüsse dank Kupferwellrohr-Armierung.

Aufgrund Litzenleiter kann die Leitung gelegentlich bewegt werden und erfüllt die üblichen Amerikanischen Anforderungen und Zulassungen, die für dieses Netzwerk gelten.

Normen und Standards
Geltende Normen: Foundation Fieldbus Spec. FF-816-1.4
UL-Style: CMG 105°C or PLTC FT4 Sun Res
CSA-Norm: CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801192

1x2x1,2/2,85-100 LI + 1x0,8 gnge, armiert