BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN-Bus 0,50 mm², flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,50 mm² (Litze)

Beschreibung

CAN-Bus 0,50 mm², flexibel

Anwendung

HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die 2-paarige Ausführung ist als Sternvierer ausgeführt, d.h. diagonale Adern bilden ein elektrisches Paar und erfüllen die Vorgaben des CAN Standards. Für Leitungslängen bis zu 600m einsetzbar (CAN Vorgaben sind zu beachten).

Normen und Standards
  800571 800685
Geltende Normen: CAN ISO 11898-2 CAN ISO 11898-2
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800571

1x2x0,50 mm² (Litze)

800685

4x1x0,50 mm² (Litze)