BUS-Leitungen

BUS-Leitungen CAN Bus 0,5 mm² (Paarverseilung), flexibel

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,50 mm² (Litze)
Beschreibung
CAN-Bus 0,50 mm², flexibel
Anwendung
HELUKABEL® CAN Bus festverlegt bzw. gelegentliche Bewegung für normale Anforderungen. Die beiden Signalpaare sind als Paarverseilung ausgeführt. Dadurch ist der Durchmesser etwas höher als bei 600685. Bei Durchmesserproblemen sehen Sie sich bitte diese Type an. Für Leitungslängen bis zu 600m (CAN Vorgaben sind zu beachten).
Normen und Standards
Geltende Normen:
CAN ISO 11898-2
UL-Style:
CMX 75°C (shielded)
CSA-Norm:
CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803722

2x2x0,50 mm² (Litze)