BUS-Leitungen

BUS-Leitung USB L 2.0, PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2xAWG24 + 1x2xAWG20
Beschreibung

Busleitung USB L 2.0, PUR

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

1

24

48

96

200

400

Dämpfung

(db/100m)

2,6

14,0 21,0 30,0 45,0 69,0
Anwendung

HELUKABEL® USB BUS L Schleppkette für die permanente Bewegung von Einsatzlängen bis zu max. 10m ohne Repeater. Herkömmliche USB Leitungen fallen innerhalb kürzester Zeit aus, da diese nicht für die dauernde Bewegung ausgelegt sind und benötigen zudem nach 5m einen Repeater. Aus diesem Grunde hat HELUKABEL® diese Spezialleitung mit größerem Querschnitt entwickelt. Aufgrund des verwendeten PUR-Mantels ist die Leitung zudem hervorrangend Beständig gegenüber gängige Öle, Fette und Kühlschmiermittel.

Normen und Standards
Geltende Normen: USB-Standard 2.0
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802470

1x2xAWG24 + 1x2xAWG20