HELUKABEL® BS 6724

Starkstromkabel 0,6/1 kV, armiert, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial Starkstromkabel nach
    British Standard 6724
  • Temperaturbereich
    bewegt 0°C bis +90°C
    fest verlegt -20°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    bis 16 mm² 6x Außen Ø
    > 25 mm² 8x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank nach BS 6360 Kl.2
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
  • Aderkennzeichnung
    1-adrig - braun
    2-adrig - braun, blau
    3-adrig - braun, schwarz, grau
    4-adrig - braun, schwarz, grau, blau
    ab 5-adrig mit Zifferndruck
  • Adern in Lagen verseilt
  • Innenmantel LSZH-Mischung
  • Armierung aus verzinkten Stahldrähten
    bei Multicore bzw.
    Aluminiumdrähten bei Singlecore
  • Außenmantel LSZH-Mischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Brandverhalten geprüft nach IEC 60332-3,
    BS 4066-1
Hinweise
Aufgrund der großen Auswahl von
"British Standard" Leitungen führen wir hier nur
die gängigsten Leitungstypen auf.
Bei Anfragen über "British Standard" Leitungen
kontaktieren Sie uns bitte unter
Tel.: 07150 / 9209-786
E-Mail: spezialkabel@helukabel.de
Verwendung
Gegenüber den Starkstromkabel nach BS 5467 ist diese Type LSZH (Low Smoke Halogen Free). Eingesetzt überall dort wo im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z.B. Industrieanlagen, Flughäfen, U-Bahnen und Tunnels.
Beispiel
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = Singelcore
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = Multicore
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700905

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.