HELUKABEL® BS 5308 Part 1

Instrumentenkabel, Aderisolation PE oder XLPE

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Instrumentenkabel nach
    British Standard 5308 Part 1
  • Temperaturbereich
    fest verlegt -20°C bis +65°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt
    5x Außen Ø (Typ 1)
    6x Außen Ø (Typ 2+3)
Aufbau
  • Cu-Leiter, ein-, mehr- oder feindrähtig
    nach BS 6360
    Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1,5 mm²
  • Aderisolation
    - Polyethylen nach BS 6234 Typ 03 oder
    - Kabel XLPE (vernetztes Polyethylen für LSZH)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt.
    Schlaglänge kleiner 100 mm
    Paarzahlen: 1,2,5,10,15,20,30,50
  • Paare individuell (IAM) mit Aluminiumfolie
    geschirmt bzw. ungeschirmt
  • Paare in Lagen verseilt
  • Gesamtschirm (CAM) mit
    Aluminium/Polyesterfolie bzw. ungeschirmt
  • Typ 1
    Außenmantel PVC flammwidrig oder LSZH
  • Typ 2
    Polyethylene Innenmantel,
    Stahldrahtarmierung,
    Außenmantel PVC flammwidrig oder LSZH
  • Typ 3
    PVC Innenmantel,
    Stahldrahtarmierung,
    PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz oder blau
Hinweise
Aufgrund der großen Auswahl von "British
Standard" Leitungen führen wir hier nur die
gängigsten Leitungstypen auf.
Bei Anfragen über "British Standard" Leitungen
kontaktieren Sie uns bitte unter
Tel.: 07150 / 9209-786 oder über
E-Mail: spezialkabel@helukabel.de
Verwendung
Als Mess- uns Steuerkabel in Kraftwerks- und Industrieanlagen, sowie in der Petrochemie.
Beispiele
BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = Gesamtschirm, Mantel PVC
BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = Paarschirm, Gesamtschirm, Stahldrahtarmierung, halogenfrei
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703999

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.