BUS-Leitungen

HELUKABEL® ASI - Busleitung A-BUS UL-CSA 2x1,5 105°

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x1,5 mm²
Beschreibung
AS-Interface, TPE 105°, UL/CSA
Anwendung
HELUKABEL® A-Bus TPE UL/CSA mit erhöhter Temperaturanforderung 105°C und verbesserter Flammwidrigkeit speziell für den amerikanischen Markt. Der spezielle Außenmantel macht die Leitung resistent gegen viele Öle, Fette und Kühlschmiermittel und eignet sich deshalb auch zum Einsatz im Naßbereich, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Werkzeug- und Automobilindustrie.
Normen und Standards
  805693 805694
Geltende Normen: ASI-Norm ASI-Norm
UL-Style: CMG CMG
CSA-Norm: CSA FT4 CSA FT4
Downloads
/opc/workarea/suppliers/DNT/documents/pdf/db/1DB_805693_de.pdf

Art.-Nr.

Bezeichnung

805693

2x1,5 mm²

805694

2x1,5 mm²