BUS-Leitungen

HELUKABEL® AS-Interface FLIH 2x0,86/2.5

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x0,86/ 2,5
Beschreibung
AS-Interface Schaltschrankleitung, FLIH
Anwendung

HELUKABEL® AS-Interface Schaltschrank FLIH speziell für die Innenverdrahtung im Schaltschrank / Bedienfeld / Gehäuse. Gegenüber der "normalen" AS-I Leitung wird weniger Platz benötigt und diese läßt sich schöner im Gehäuse unterbringen. Auch diese Ausführung ist für entsprechende Schnellkontaktierung mittels Durchdringungstechnik ausgelegt. Spezielle Module fü den Schaltschrank mit Kompatibilität zu dieser Leitung sind im Markt verfügbar.

Normen und Standards
Geltende Normen: ASI-Norm
UL-Style: UL-Style 2444 (80°C/300V)
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802183

2x0,86/ 2,5