LWL-Kabel flexibel

HELUCOM® WK AT-V(ZN)YY

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Kabel, flexibel robust
Anwendung

Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste, aber dennoch flexible konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen und Bewegungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Industrieanwendungen, Fernsehübertragungen, etc.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G50/125

OM2

7,4

PVC

PVC

90

ja

nein

nein

65

803364