LWL-Kabel flexibel

HELUCOM® WK AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Vollader
zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Max. Zugkraft: 4800 N
Max. Querdruck: 200 N/cm
Längswasserdich nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig
Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E6
biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 9.000
ölbeständig

Beschreibung
LWL-Kabel, flexibel robust
Anwendung

Die HELUCOM® WK Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste, aber dennoch hochflexible konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen und extreme Bewegungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Windkraftanlagen, Fernsehübertragungen, mobile Feldeinsätze etc..

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

4

Multimode G50/125

OM2

8,5

PUR

ULSZH

100

ja

ja

nein

125

803346

AT-V(ZN)Y(ZN)Y

4

Multimode G50/125

OM2

8,5

PVC

PVC

130

ja

nein

ja

125

803348

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

12

Multimode G50/125

OM2

12,4

PUR

ULSZH

190

ja

ja

nein

320

803347

AT-V(ZN)H(ZN)11Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12,4

PUR

ULSZH

190

ja

ja

nein

320

804700

AT-V(ZN)Y(ZN)Y

12

Multimode G50/125

OM2

12,4

PVC

PVC

190

ja

nein

ja

320

803349