LWL-Kabel flexibel

HELUCOM® WK A-V(ZN)YY, UL/CSA

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Kompaktader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelfarbe: orange

Eigenschaften

Max. Zugkraft: 1200 N
Max. Querdruck: 44 N / cm
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig
Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 9.000
ölbeständig

Beschreibung
LWL-Mobilkabel
Anwendung

Diese HELUCOM® Kabel wurden als mobile Feldkabel entwickelt. Sie sind sehr gut trommelbar und äußerst zugfest. Da der Kabelmantel fest auf dem Aramidgeflecht verankert ist, sind sie für den beweglichen Einsatz besonders geeignet. Der Vorteil dieser Kabel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glasfaserstrecken zu installieren sind, wie z.B. bei Windkraftprojekten, Fernsehübertragungen, Objektüberwachung etc.. Diese Serie mit PVC Mantel ist nach dem UL/CSA Standard OFNG/ FT4 zertifiziert.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Innen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G50/125

OM2

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

802792

LWL-Kabel flexibel

4

Multimode G62,5/125

OM1

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

803934

LWL-Kabel flexibel

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

7,0

PVC

PVC

75

ja

nein

ja

50

803935