LWL-Kabel Industrie HCS nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-VH, I-VHH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Vollader
Zugentlastungselemente: Aramid
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: orange

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034

Beschreibung

LWL-Kabel HCS, I-VH, I-VHH

Anwendung
Diese HELUCOM® HCS-Faserleitungen eignen sich für die ortsfeste Verlegung im Innenbereich. Für erschwerte mechanische Anforderungen, wie Einsatz in Industrieumgebungen, stehen Versionen mit PUR Außenmantel bzw. für den Außeneinsatz Versionen mit PE Mantel und Nagetierschutz auf Anfrage zur Verfügung. Mit einer HCS - Faser können Übertragungslängen bis zu 300m realisiert werden. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem.
Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-VH

1

HCS 200/230

2,8

300

40

10

0,26

2,8

800579

I-VHH

2

HCS 200/230

3,8 x 6,6

600

50

10

0,52

30,0

81238