LWL-Breakoutkabel Industrie HCS nach DIN VDE 0888

HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

LWL-Breakoutkabel Industrie HCS, I-V(ZN)Y11Y

Anwendung

Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste Verlegung. Sie ist sowohl für den normalen als auch für den erschwerten mechanischen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

I-V(ZN)Y11Y

2

HCS 200/230

sonstige

1

7,0

800

50,0

150

1,014

43,0

800980