LWL-Kabel mit Funktionserhalt i. Anl. an DIN 4102-12

HELUCOM® FS30 A-DQ(ZN)BH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Aramid
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: FR/LSOH
Außenmantelfarbe: rot

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig
Funktionserhalt: E30

Beschreibung

LWL-Universal-Bündeladerkabel mit Funktionserhalt E30

Anwendung

Mit der Serie HELUCOM® E30 ist es gelungen, durch eine spezielle Konstruktion und unter Einsatz besonders hochwertiger Materialien, einen Funktionserhalt in Anlehnung an DIN 4102-12 während 30 Minuten (E30) zu gewährleisten. Zusammen mit dem dafür vorgesehenen Verlegesystemen stehen wichtige Kommunikationsmittel im Brandfall in Bereichen wie Strassen- und Bahntunnels oder in Geschäftsgebäuden im definierten Zeitraum uneingeschränkt zur Verfügung. Auf Anfrage können auch Faserzahlen > 12 als verseilte Konstruktion geliefert werden.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM2

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801217

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

OM1

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801218

A/I-DQ(ZN)BH

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801219

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM2

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801220

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

OM1

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801221

A/I-DQ(ZN)BH

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801190