LWL-Außenkabel Kabel aufteilbar

HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Kabel, außen robust
Anwendung

Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Industrieanwendungen, etc..

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

OM2

13,5

1200

340

300

2,95

140

801352