LWL-Breakoutkabel Industrie HCS, nach DIN VDE 0888

HELUCOM® AT-V(ZN)HH

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

LWL-Breakoutkabel Industrie HCS, AT-V(ZN)HH

Anwendung

Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste aber auch leicht bewegte Verlegung. Sie ist sowohl für den normalen als auch bedingt für den Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

Brandlast

ca. MJ / m

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-V(ZN)HH

4

HCS 200/230

sonstige

1

9,0

800

225,0

100

1,60

76,0

802260