LWL-Universalkabel nach DIN VDE 0888

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH OM3

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Bündelader
Zugentlastungselemente: Glasgarne
Art der Bewehrung: Glasgarne
Außenmantelmaterial: FRNC
Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Rauchdichte nach IEC 61034
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Beschreibung

LWL-Universal-Bündeladerkabel HELUCOM® pact A/I-DQ(ZN)BH OM3

Anwendung

Diese HELUCOM® pact LWL-Kabel zeichnen sich durch eine schlanke aber robuste Bauform aus. Sie eignen sich zur Innen- und Außenverkabelung von Gebäuden und Anlagen dort wo Packungsdichte eine wichtige Rolle spielt. Sie sind besonders dann einzusetzen, wenn die Verlegung, ohne zusätzlichen Einsatz von Muffen, in einem Stück vom Innen- in den Außenbereich durchgeführt werden soll. Durch den schwarzen, UV - beständigen Außenmantel und den nichtmetallischen Nagetierschutz sind Sie bestens für den Außeneinsatz geeignet. Der halogenfreie Außenmantel macht eine Verlegung im Inhouse - Bereich problemlos möglich.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

OM3

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802247

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

OM3

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802277

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

OM3

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802278

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM3

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802248

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM3

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802249

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

OM4

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

804705

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

OM4

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

804706