LWL-Außenkabel nach ARCOR Standard

HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
LWL-Außenkabel, Stahlrillenarmierung (ARCOR Standard) A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Anwendung

Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den zweiten Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, wo ARCOR-Normen vorgeschrieben sind, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faser-
zahl

Faserart

Fasertyp

Faserzahl
je Ader

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Brandlast

ca. MJ / m

Max.
Querdruck
N / cm

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

12

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

2

15,0

2700

230,0

4,80

400

215,0

82190

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

24

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

4

15,0

2700

230,0

4,80

400

215,0

800708

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

48

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

17,0

2700

260,0

6,00

400

260,0

800709

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

60

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

17,0

2700

260,0

6,00

400

260,0

800710

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

144

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

12

23,0

3500

350,0

10,10

400

480,0

803284