LWL Verbindungstechnik

Faserpigtail-Set

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
Faserpigtails
Beschreibung
Faserpigtail-Set
Anwendung
Pigtails werden in Glasfasergarnituren, wie Spleißboxen, eingesetzt.  Das Set beinhaltet 12 Pigtails mit durchgefärbten Fasercoatings 900µ und 250µ in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink. Standardcode gemäß DIN VDE 0888. Jeweils 6 Pigtails auf eine Papierträgerscheibe gebunden ermöglichen eine problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Messprotokoll.
Optionen
Auf Anfrage sind auch andere Bestückungsvarianten wie E2000, FC/PC, F-SMA oder DIN lieferbar. Ebenso werden auch 8° oder 9° Schrägschliffe bei den dementsprechenden Steckertypen gefertigt.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Faserart

Mantel-
farbe

VPE

805718

Multimode G50/125 OM2

farbig kodiert

12

805719

Multimode G50/125 OM3

farbig kodiert

12

805720

Multimode G50/125 OM4

farbig kodiert

12

805722

Multimode G62,5/125

farbig kodiert

12

805721

Single-Mode E9/125

farbig kodiert

12