Anschlussdose IP65
INDUSTRIAL ETHERNET

SC MM, IP65

Logo Image
Produktfoto
Bezeichnung
Industrial Ethernet Outlet Kunststoff IP 65, SCdx POF/ HCS/ MM
Beschreibung
Industrial Ethernet Outlet Kunststoff IP 65, SCdx POF/ HCS/ MM
Anwendung
Robuste Datenanschlussdose (geschirmt) für den extremen Einsatz. Sie zeichnet sich durch Ihr robustes Kunststoff-Gehäuse aus und hält allen mechanischen Anforderungen, wie Vibration, Schlag und Querkräften stand. Die Dose wird entweder am Maschinenverteiler (MV) oder direkt an der Maschine (MA) als Anschlusseinheit wandmontiert eingesetzt.
Normen und Standards

HELUCOM CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY Komponente geeignet für POF-, HCS- und Multimode-Faser-Anwendungen (980/1000µm, 200/230µm, 50/125µm und 62,5/125µm). Außerdem erfüllt Sie die MICE-Vorgaben, die EMV-Anforderungen nach DIN EN 61000 und die Anforderungen der Gehäuseschutzklasse IP 65. Die Dose ist einsetzbar im Temperaturbereich 0°C bis +70°C.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Typ

VPE

801421

LWL-Dose 2xSCdx IP 65

5