Geflechtschere

für geschirmte Kabel und Leitungen

Logo Image
Produktfoto
Bezeichnung

Geflechtschere

Beschreibung
  • schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
  • sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
  • mit rundem Drahtabschneider
  • sehr stabile Ausführung
  • Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
  • handlich
  • Länge 125 mm
  • Gewicht 65 g
Downloads
Katalogseite

Geflechtschere

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

905120

Geflechtschere

1

10,60

9,80

9,00