Fernmelde-Marinekabel FMSGSGO 250 V

mit einfachem Schirm und hoher Nebensprechdämpfung, halogenfrei

Produktfoto
Technische Daten
  • nach VG 95218 Teil 63
  • Betriebstemperatur
    am Leiter max. +85°C
  • niedrigste Verlegetemperatur
    -10°C
  • Nennspannung 250 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, mehrdrähtig
  • Aderisolierung aus vernetzter
    Polyolefinmischung
  • Adern paarig verseilt
  • Folienbewicklung
  • Adernpaare einzeln mit Abschirmgeflecht
    aus blankem Cu-Draht
  • Folienbewicklung je Aderpaar
  • Aderpaare konzentrisch verseilt
  • Folienbewicklung
  • gemeinsame Aderumhüllung durch
    Folienbänderung
  • Abschirmgeflecht aus blankem Cu-Draht
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Elastomermischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Ölbeständig und flammwidrig
  • Farbcode
    Zählpaar: SW/BL
    Zählrichtungspaar: SW/BR
    Folgepaare: SW/GR
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für feste Verlegung auf Schiffen in Räumen und auf freien Decks.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59150

2 x 2 x 0,75

11,1 - 12,5

149,0

220,0

1240,00

59151

4 x 2 x 0,75

12,9 - 14,5

277,0

332,0

2151,00

59152

7 x 2 x 0,75

14,9 - 16,4

489,0

475,0

3259,00

59153

11 x 2 x 0,75

19,6 - 21,4

658,0

705,0

4606,00

59154

14 x 2 x 0,75

20,8 - 22,8

731,0

900,0

4990,00

59155

19 x 2 x 0,75

23,4 - 25,4

951,0

1130,0

6627,00

59156

24 x 2 x 0,75

26,4 - 28,4

1181,0

1430,0

8263,00