HELUTOOL HAM 1

Abmantelwerkzeug

Produktfoto
Hinweise

Ersatz-Schneidklinge für HAM 1, Art. 906234

Bezeichnung

Abmantelwerkzeug HAM 1

Beschreibung
  • Für PVC-isolierte Rundkabel und eine Vielzahl von PUR-isolierten Kabeln ab 25mm Ø
  • Geeignet für Längs- und Rundschnitt. Schnitttiefe von 0 bis 5mm einstellbar. Die Schnittklinge ist beidseitig verwendbar.
  • Länge: 50 mm
  • Gewicht: 0,16 kg
Lieferumfang

HAM 1 inkl. Kunststoffetui

Downloads
Datenblatt

Abmantelwerkzeug HAM 1

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906233

HAM1

-

1

119,90

112,40

104,90