DATAPUR-C®

EMV-Vorzugstype, Cu-geschirmt, PUR-Außenmantel, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC/PUR-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm² 350 V
    ab 0,25 mm² 500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm² 800 V
    ab 0,25 mm² 1200 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kapazität Ader/Ader:
    bis 0,34 mm² ca. 120 nF/km
    ab 0,5 mm² ca. 160 nF/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Leiteraufbau bei:
    0,34 mm² = 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PUR
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • chemische Resistenz:
    gut bei Säuren, Laugen, Hydraulikliquida
  • hohe Flexibilität bei Kälte
  • hohe Abriebfestigkeit
  • beständig gegen
    Öle und Fette
    alkoholfreie Benzine und Kerosin
    Witterungseinflüsse
    UV-Strahlen
    Sauerstoff und Ozon
    Mikroben und Verrottung
    Meer- und Gebrauchtwasser
    Vibrationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross-section is in mm².
Verwendung
Durch seinen spezifischen Aufbau eignet sich diese Leitung ausgezeichnet für den Einsatz bei EDV-Anlagen sowie Rechenanlagen, Büromaschinen, Signal- und Steueranlagen. DATAPUR-C® beweist seine Leistungsfähigkeit aber auch im Akustikbereich bei Fernmeldeanlagen, Ruf- und Gegensprechanlagen aber auch in der Wiegetechnik sowie in der Mess- und Regeltechnik. Diese äußerst robuste Leitung zeichnet sich durch hohe mechanische Beanspruchung in feuchten bis nassen Räumen aus. Fremde, hochfrequente Impulse werden abgeschirmt (verzinntes Cu). Trotzt Abrieb, Schlägen, Kanten. Ist äußerst kerbzäh.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

52490

2 x 0,14

3,9

12,3

21,0

112,00

52491

3 x 0,14

4,0

14,0

25,0

122,00

52492

4 x 0,14

4,3

15,7

29,0

141,00

52493

5 x 0,14

4,7

19,5

35,0

177,00

52494

7 x 0,14

5,2

23,4

41,0

194,00

52495

10 x 0,14

6,5

28,5

54,0

258,00

52496

12 x 0,14

6,7

34,3

64,0

276,00

52497

14 x 0,14

6,9

39,9

74,0

313,00

52498

18 x 0,14

7,6

51,5

93,0

363,00

52499

21 x 0,14

8,4

60,1

108,0

422,00

52500

25 x 0,14

9,1

71,9

128,0

469,00

52501

2 x 0,25

4,3

14,7

26,0

118,00

52502

3 x 0,25

4,5

17,1

33,0

134,00

52503

4 x 0,25

4,8

20,6

38,0

146,00

52504

5 x 0,25

5,4

24,8

44,0

188,00

52505

7 x 0,25

5,8

31,1

53,0

174,00

52506

10 x 0,25

7,3

42,0

79,0

194,00

52507

12 x 0,25

7,5

51,0

92,0

250,00

52508

14 x 0,25

8,1

60,1

105,0

393,00

52509

18 x 0,25

9,1

77,9

128,0

436,00

52510

21 x 0,25

9,6

91,4

148,0

692,00

52511

25 x 0,25

10,6

110,8

175,0

824,00

52512

2 x 0,34

4,9

17,0

33,0

155,00

52513

3 x 0,34

5,1

20,7

42,0

160,00

52514

4 x 0,34

5,5

24,7

48,0

179,00

52515

5 x 0,34

6,0

30,1

57,0

186,00

52516

7 x 0,34

6,6

38,2

77,0

194,00

52517

10 x 0,34

8,4

63,1

111,0

401,00

52518

12 x 0,34

8,6

74,2

128,0

480,00

52519

14 x 0,34

9,0

85,3

144,0

559,00

52520

18 x 0,34

10,1

107,4

175,0

718,00

52521

21 x 0,34

10,9

124,1

200,0

839,00

52522

25 x 0,34

12,0

147,0

233,0

975,00

52523

2 x 0,5

5,3

23,2

38,0

116,00

52524

3 x 0,5

5,6

30,1

51,0

131,00

52525

4 x 0,5

6,4

35,4

58,0

152,00

52526

5 x 0,5

6,9

52,6

77,0

187,00

52527

7 x 0,5

7,3

65,3

93,0

199,00

52528

10 x 0,5

9,6

88,8

134,0

298,00

52529

12 x 0,5

9,7

101,9

155,0

332,00

52530

14 x 0,5

10,2

115,1

175,0

634,00

52531

18 x 0,5

11,5

141,2

214,0

712,00

52532

21 x 0,5

12,1

161,1

245,0

824,00

52533

25 x 0,5

13,7

187,9

285,0

865,00