DATAFLAMM®

halogenfrei, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie Spezial-Datenleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm² = 350 V
    ≥ 0,25 mm² = 500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm² = 800 V
    ≥ 0,25 mm² = 1200 V
  • Isolationswiderstand
    min. 2 GOhm x km
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader < 70 nF/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0812
  • Litzenaufbau bei:
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus PE
    Mischungstyp LD/MD nach
    DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100,
    ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel
    Mischungstyp HM2 nach
    DIN VDE 0207 Teil 24
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PE-isolierte Adern gewährleisten gegenüber
    herkömmlichen PVC-Adern wesentlich
    günstigere Kapazitätswerte

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
    (vorher DIN VDE 0482-267-2-1)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2,
    DIN EN 60754-2, IEC 60754-2
    (vorher DIN VDE 0482-267-2-2)
  • Halogenfreies Mantelmaterial,
    selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    DATAFLAMM®-C
Verwendung
DATAFLAMM® halogenfreie Datenleitungen werden als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf oder unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

52300

2 x 0,14

3,3

2,6

14,0

46,00

52301

3 x 0,14

3,5

4,0

17,0

49,00

52302

4 x 0,14

3,7

5,3

19,0

54,00

52303

5 x 0,14

4,0

6,6

23,0

71,00

52304

6 x 0,14

4,3

7,9

25,0

80,00

52305

7 x 0,14

4,3

9,2

27,0

92,00

52306

8 x 0,14

4,6

10,3

30,0

109,00

52307

10 x 0,14

5,4

13,2

38,0

124,00

52308

12 x 0,14

5,7

16,0

45,0

143,00

52309

15 x 0,14

6,1

20,1

57,0

156,00

52310

18 x 0,14

6,7

23,7

65,0

199,00

52311

21 x 0,14

7,0

27,9

76,0

211,00

52312

25 x 0,14

7,8

33,4

88,0

264,00

52313

30 x 0,14

8,2

39,3

98,0

296,00

52314

34 x 0,14

8,8

45,5

111,0

369,00

52315

40 x 0,14

9,5

53,6

139,0

445,00

52316

50 x 0,14

10,5

64,9

764,0

554,00

52317

2 x 0,25

3,8

4,7

18,0

34,00

52318

3 x 0,25

4,0

7,1

21,0

40,00

52319

4 x 0,25

4,3

9,5

26,0

45,00

52320

5 x 0,25

4,7

12,0

31,0

81,00

52321

7 x 0,25

5,1

16,6

40,0

94,00

52322

10 x 0,25

6,4

24,0

56,0

114,00

52323

12 x 0,25

6,6

28,6

64,0

132,00

52324

15 x 0,25

7,4

36,0

80,0

263,00

52430

18 x 0,25

7,9

43,2

90,0

221,00

52431

21 x 0,25

8,6

50,4

105,0

265,00

52325

25 x 0,25

9,4

59,8

121,0

324,00

52326

34 x 0,25

11,0

81,3

168,0

467,00

52327

40 x 0,25

12,0

96,0

196,0

538,00

52328

2 x 0,34

4,4

6,4

25,0

52,00

52329

3 x 0,34

4,7

9,7

30,0

69,00

52330

4 x 0,34

5,0

13,0

35,0

77,00

52331

5 x 0,34

5,5

16,4

43,0

94,00

52332

7 x 0,34

6,0

22,7

58,0

100,00

52333

10 x 0,34

7,8

32,4

80,0

129,00

52334

12 x 0,34

8,0

39,1

91,0

162,00

52335

15 x 0,34

9,0

49,1

115,0

210,00

52336

18 x 0,34

9,8

59,1

135,0

236,00

52337

21 x 0,34

10,4

68,3

154,0

308,00

52338

25 x 0,34

12,0

81,4

180,0

332,00

52339

34 x 0,34

13,6

111,1

233,0

517,00

52340

40 x 0,34

14,8

130,5

272,0

579,00

52341

2 x 0,5

4,6

9,5

30,0

49,00

52342

3 x 0,5

4,9

14,2

36,0

57,00

52343

4 x 0,5

5,3

19,2

43,0

66,00

52344

5 x 0,5

5,9

24,0

56,0

91,00

52345

7 x 0,5

6,4

33,7

70,0

109,00

52346

10 x 0,5

8,3

48,0

101,0

172,00

52347

12 x 0,5

8,6

57,4

117,0

276,00

52348

15 x 0,5

9,8

72,0

145,0

297,00

52349

18 x 0,5

10,5

86,4

171,0

353,00

52350

21 x 0,5

11,1

101,0

197,0

364,00

52351

25 x 0,5

12,6

120,0

230,0

427,00

52352

30 x 0,5

13,3

142,6

269,0

467,00

52353

34 x 0,5

14,5

163,1

301,0

479,00

52354

40 x 0,5

15,8

192,0

365,0

601,00

52355

2 x 0,75

5,2

14,3

40,0

54,00

52356

3 x 0,75

5,5

21,5

51,0

99,00

52357

4 x 0,75

6,0

28,6

61,0

114,00

52358

5 x 0,75

6,7

36,1

76,0

125,00

52359

7 x 0,75

7,3

50,3

97,0

148,00

52360

10 x 0,75

9,8

72,0

137,0

232,00

52361

12 x 0,75

10,0

86,2

167,0

255,00