BIOFLEX-500®-JZ

Bio-Kraftstoffbeständig, abriebfest, recycelbar umweltfreundlich, Bio-ölbeständig1), metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Bio-ölbeständige, abriebfeste
    Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-
    Polymermischung
  • Mantelfarbe: dunkelgrün
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    Bio-Kraftstoffe (Diesel und Benzin), biologisch
    abbaubare Öle, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse
    und Mikroben
  • adhäsionsarm
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • 1)  Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache.
  • geschirmte Analogtype:
    BIOFLEX-500®-JZ-C
Verwendung
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die spezielle Beständigkeit gegen Bio-Kraftstoffe, Bio-Öle und Kühlmittelemulsionen erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

25620

2 x 0,5

5,4

9,6

45,0

109,00

25621

3 G 0,5

5,9

14,4

55,0

121,00

25622

4 G 0,5

6,3

19,0

65,0

147,00

25623

5 G 0,5

6,9

24,0

75,0

168,00

25624

7 G 0,5

7,8

33,6

90,0

182,00

25625

10 G 0,5

9,6

48,0

120,0

283,00

25626

12 G 0,5

10,0

58,0

135,0

308,00

25627

14 G 0,5

10,3

67,0

170,0

376,00

25628

18 G 0,5

11,5

86,0

205,0

417,00

25629

25 G 0,5

13,6

120,0

270,0

637,00

25630

2 x 0,75

5,4

14,4

44,0

129,00

25631

3 G 0,75

6,2

21,6

53,0

144,00

25632

4 G 0,75

6,7

29,0

64,0

169,00

25633

5 G 0,75

7,3

36,0

76,0

191,00

25634

7 G 0,75

8,8

50,0

96,0

209,00

25635

10 G 0,75

10,5

72,0

140,0

331,00

25636

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

362,00

25637

14 G 0,75

11,4

101,0

202,0

548,00

25638

18 G 0,75

12,6

130,0

260,0

502,00

25639

25 G 0,75

15,2

180,0

282,0

768,00

25640

41 G 0,75

18,0

296,0

600,0

1189,00

25641

42 G 0,75

18,5

310,0

620,0

1214,00

25642

2 x 1

6,6

19,0

53,0

139,00

25643

3 G 1

7,0

29,0

63,0

155,00

25644

4 G 1

7,6

38,0

75,0

183,00

25645

5 G 1

8,2

48,0

89,0

209,00

25646

7 G 1

9,6

67,0

115,0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96,0

166,0

369,00

25648

12 G 1

12,0

115,0

201,0

408,00

25649

14 G 1

13,2

134,0

230,0

498,00

25650

18 G 1

14,5

173,0

289,0

583,00

25651

25 G 1

17,6

240,0

380,0

869,00

25652

41 G 1

21,1

394,0

720,0

1398,00

25653

42 G 1

21,5

403,0

740,0

1468,00

25654

2 x 1,5

7,2

29,0

68,0

165,00

25655

3 G 1,5

7,6

43,0

87,0

188,00

25656

4 G 1,5

8,2

58,0

106,0

223,00

25657

5 G 1,5

9,0

72,0

131,0

269,00

25658

7 G 1,5

10,7

101,0

173,0

306,00

25659

10 G 1,5

13,0

144,0

245,0

475,00

25660

12 G 1,5

13,4

173,0

293,0

525,00

25661

14 G 1,5

14,5

202,0

347,0

605,00

25662

18 G 1,5

16,0

259,0

454,0

759,00

25663

25 G 1,5

19,5

360,0

641,0

1118,00

25664

42 G 1,5

23,8

605,0

1100,0

1948,00

25665

2 x 2,5

8,6

48,0

110,0

227,00

25666

3 G 2,5

9,3

72,0

146,0

274,00

25667

4 G 2,5

10,3

96,0

183,0

328,00

25668

5 G 2,5

11,5

120,0

222,0

393,00

25669

7 G 2,5

13,4

168,0

293,0

464,00

25670

12 G 2,5

17,0

288,0

512,0

802,00

25671

18 G 2,5

20,0

432,0

740,0

1658,00

25672

25 G 2,5

24,1

600,0

940,0

2398,00

25673

2 x 4

10,4

77,0

147,0

287,00

25674

3 G 4

11,2

115,0

228,0

322,00

25675

4 G 4

12,5

154,0

291,0

389,00

25676

5 G 4

13,8

192,0

355,0

462,00

25677

3 G 6

13,0

173,0

362,0

465,00

25678

4 G 6

14,7

230,0

468,0

545,00

25679

5 G 6

16,0

288,0

570,0

661,00

25680

3 G 10

16,7

288,0

555,0

613,00

25681

4 G 10

18,3

384,0

720,0

783,00

25682

5 G 10

20,5

480,0

894,0

942,00

25683

4 G 16

21,1

614,0

1063,0

1357,00

25684

5 G 16

23,6

768,0

1400,0

1897,00

25685

4 G 25

29,4

960,0

1590,0

2503,00

25686

4 G 35

32,8

1344,0

2200,0

3058,00

25687

4 G 50

38,9

1920,0

2400,0

5987,00

25688

4 G 70

44,7

2688,0

4400,0

7988,00

25689