Außenmantelschneider HAMX

Produktfoto
Hinweise

Ersatzklinge inkl. Schrauben und Inbusschlüssel für HAMX, Art.-Nr. 906236

Bezeichnung

Außenmantelschneider HAMX

Beschreibung

Außenmantelschneider mit Schnellspannsystem, zum Abisolieren des Außenmantels von NS- und MS-Kabeln mit einem Außendurchmesser von 16 bis 54mm.

Ein Umschalthebel zwischen Längs- und Rundschnitt, sowie eine zusätzliche Kralle zum Aufbrechen der Isolation sind vorhanden. Die Fixierung des Gerätes am Kabel erfolgt durch ein Schnellspannsystem. Die Schnitttiefe ist von 0 bis 5 mm in Stufen von 0,1 mm einstellbar. Der Vorschub erfolgt mittels aufgesetztem Ratschenschlüssel. Rotationsdurchmesser max. 300mm.

Die Bauteile sind aus Aluminium und rostfreiem Stahl und Messing mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen gefertigt. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 58 HRC.

Gewicht 1,32 kg

Lieferumfang

HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Downloads
Datenblatt

Außenmantelschneider HAMX

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906235

HAMX

-

1

815,00

764,10

713,10