Anaconda Sealtite® HFX

Sicherheit bei Bränden

Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften

Geringe Toxizität im Brandfalle.

Flexibel auch bei Tieftemperaturen, sehr gute UV- und Ölbeständigkeit.

EN- Norm geprüfter Schlauch, für die Bahn, Tunnelbau, Schiffsbau, öffentliche Gebäude.

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

T&B-gerade, T&B-gewinkelt, Anamet-gerade, Anamet-gewinkelt

Bezeichnung

HFX

Beschreibung

Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, UV-beständig, ölbeständig, Witterungsbeständig. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel.

Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

schwarz

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

94994

5/16"

10,1

14,4

30

938,00

914,60

891,00

94995

3/8"

12,6

17,8

30

815,60

795,30

774,90

94996

1/2"

16,0

21,1

30

916,40

893,60

870,70

94997

3/4"

21,0

26,4

30

1182,40

1152,80

1123,30

94998

1"

26,5

33,1

30

1928,50

1880,30

1832,10

94999

1 1/4"

35,1

41,8

15

2639,80

2573,80

2507,80