Anaconda Sealtite® HC

Große Temperaturbereiche

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:

LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt

Bezeichnung

HC

Beschreibung

Für große Temperaturbereiche.

Schutzschläuche aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel.

Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

schwarz

Nennweite

Zoll

Innen-Ø

mm

Außen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91238

3/8"

12,6

17,8

75

587,70

573,00

558,30

91239

1/2"

16,0

21,1

60

685,70

668,50

651,40

91240

3/4"

21,0

26,4

50

911,80

889,00

866,30

91241

1"

26,5

33,1

30

1544,40

1505,80

1467,30

91242

1 1/4"

35,1

41,8

30

2008,40

1958,30

1908,10

91243

1 1/2"

40,3

47,8

15

3924,90

3795,30

3728,70

91244

2"

51,6

59,9

15

4447,10

4335,90

4224,70